Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv, 2 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv, 2 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Application: Pas d'échappement et meilleure transmission du couple à des vis de bornes « plus / moins » utilisées, par exemple, dans les armoires électriques, les coffrets à coupe-circuits à fusibles et les borniers.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (30700)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (30701)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32282

Référence pièce
32282
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.69 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv, 2 pcs, le numéro d'article est le suivant: 32282.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32282.

Assistance technique