Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® ESD Fente, Phillips 5 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® ESD Fente, Phillips 5 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Suitable for working on components susceptible to electrostatic discharge.

Lors des travaux sur des composants électroniques, ces derniers risquent d'être endommagés. Avec le tournevis SoftFinish® ESD, ce problème appartient désormais au passé. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. Les tournevis ESD sont fabriqués conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantissent ainsi une protection maximale des composants électroniques. Les tournevis ont une résistance de surface entre 10^6 - 10^9 ohms. Ils se distinguent en outre par leur concept de tailles de manches ingénieux. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur. La position des zones dures et molles du manche assiste la prise parfaite lors de la rotation rapide et puissante.

IEC 61340-5-1.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD Fente 3.0 mm x 100 mm (27150)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD Fente 4.0 mm x 100 mm (27151)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27252

Référence pièce
27252
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.20 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® ESD Fente, Phillips 5 pcs, le numéro d'article est le suivant: 27252.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27252.

Assistance technique