Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant 6 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant 6 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Application: Pour les vis de sécurité TORX® Tamper Resistant.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant avec lame ronde T10H x 80 mm (01300)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant avec lame ronde T15H x 80 mm (01301)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant avec lame ronde T20H x 100 mm (01302)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant avec lame ronde T25H x 100 mm (01303)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant avec lame ronde T30H x 115 mm (01305)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant avec lame ronde T40H x 130 mm (01306)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24506

Référence pièce
24506
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® Tamper Resistant 6 pcs, le numéro d'article est le suivant: 24506.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24506.

Assistance technique