Facilite votre travail: Equipé d'un seul profil TORX® pour tous les cas d'application.
Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
En plus: L'isolation de protection intégrée permet d'atteindre et d'actionner les éléments vissés et ressorts situés en profondeur.
Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.
Lame: Isolation de protection directement moulée sur la lame, entièrement intégrée dans la lame à la partie avant.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41141 |
41142 |
41143 |
41144 |
41145 |
41146 |
41147 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | TORX® Tamper Resistant 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 10 | 7 jours | 204 | 100 | 23 | T10H | |||
12.07 € | 10 | 7 jours | 211 | 100 | 30 | T15H | |||
12.56 € | 10 | 7 jours | 211 | 100 | 30 | T20H | |||
12.96 € | 10 | 7 jours | 243 | 125 | 36 | T25H | |||
- | 13.58 € | 1 | 7 jours | 243 | 125 | 36 | T27H | ||
- | 14.28 € | 1 | 7 jours | 243 | 125 | 36 | T30H | ||
- | 15.16 € | 1 | 7 jours | 268 | 150 | 36 | T40H |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
TORX® Tamper Resistant 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles