Wiha Tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv

Wiha Tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pas d'échappement et meilleure transmission du couple à des vis de bornes « plus / moins » utilisées, par exemple, dans les armoires électriques, les coffrets à coupe-circuits à fusibles et les borniers.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30700
30701
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Pozidriv PlusMinus Diamètre du manche

9.63 €

1 5 jours 19180SL/PZ130

11.81 €

1 5 jours 218100SL/PZ236

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Assistance technique