Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pour une protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
IEC 61340-5-1.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
08184 |
08185 |
08186 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Phillips 1 | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | 5 jours | PH0 | 164 | 60 | 3 | 23 | |||
8.09 € | 1 | 5 jours | PH1 | 191 | 80 | 4.5 | 30 | |||
10.75 € | 1 | 5 jours | PH2 | 218 | 100 | 6 | 36 |
Loading...
Article ESD | Oui | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Phillips 1
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre de lame ronde
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles