Wiha Tournevis SoftFinish® ESD Fente

Wiha Tournevis SoftFinish® ESD Fente

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Suitable for working on components susceptible to electrostatic discharge.

Lors des travaux sur des composants électroniques, ces derniers risquent d'être endommagés. Avec le tournevis SoftFinish® ESD, ce problème appartient désormais au passé. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. Les tournevis ESD sont fabriqués conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantissent ainsi une protection maximale des composants électroniques. Les tournevis ont une résistance de surface entre 10^6 - 10^9 ohms. Ils se distinguent en outre par leur concept de tailles de manches ingénieux. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur. La position des zones dures et molles du manche assiste la prise parfaite lors de la rotation rapide et puissante.

IEC 61340-5-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08179
08182
08183
27150
27151
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fente 1
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre de lame ronde Diamètre du manche Épaisseur de lame 1
(mm)

5.17 €

1 5 jours 2.5179752.5230.4

10.08 €

1 5 jours 5.52361255.5301

11.69 €

1 5 jours 6.52681506361.2

5.84 €

1 5 jours 32041003230.5

6.73 €

1 5 jours 42111004300.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Assistance technique