Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Application: Idéal pour les endroits difficiles d'accès.
En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26303 |
26304 |
26305 |
26307 |
26328 |
26329 |
26330 |
26331 |
26332 |
26333 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | Six pans femelle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 10 | 3 jours | 179 | 75 | 23 | 1.5 | |||
5.17 € | 10 | 3 jours | 204 | 100 | 23 | 2 | |||
4.93 € | 10 | 3 jours | 204 | 100 | 23 | 2.5 | |||
16.63 € | 30 | 3 jours | 271 | 150 | 41 | 12 | |||
4.93 € | 10 | 3 jours | 204 | 100 | 23 | 3 | |||
5.37 € | 10 | 3 jours | 211 | 100 | 30 | 4 | |||
6.08 € | 10 | 3 jours | 211 | 100 | 30 | 5 | |||
7.42 € | 10 | 3 jours | 243 | 125 | 36 | 6 | |||
10.26 € | 10 | 3 jours | 268 | 150 | 36 | 8 | |||
12.39 € | 35 | 3 jours | 271 | 150 | 41 | 10 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Six pans femelle(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles