Wiha Tournevis SoftFinish® MagicRing® Six pans à tête sphérique MagicRing® avec lame six pans

Wiha Tournevis SoftFinish® MagicRing® Six pans à tête sphérique MagicRing® avec lame six pans

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Augmente votre efficacité: Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Application: Pour le positionnement et le serrage de vis dans les endroits difficile d'accès.

En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

Matériel: Acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26077

Référence pièce
26077
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.95 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Longueur totale(mm) 204
Longueur lame visible(mm) 100 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non
Diamètre du manche 23 Six pans femelle(mm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis SoftFinish® MagicRing® Six pans à tête sphérique MagicRing® avec lame six pans, le numéro d'article est le suivant: 26077.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26077.

Assistance technique