Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.
Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.
Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03237 |
03238 |
03239 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Phillips 1 | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | Queue hexagonale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.22 € | 10 | 7 jours | PH1 | 186 | 80 | 30 | 8 | |||
14.26 € | 10 | 7 jours | PH2 | 213 | 100 | 36 | 10 | |||
20.95 € | 10 | 7 jours | PH3 | 268 | 150 | 41 | 13 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Phillips 1
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Queue hexagonale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles