Wiha Tournevis SoftFinish® Pozidriv avec lame six pans continue et avec disque de frappe

Wiha Tournevis SoftFinish® Pozidriv avec lame six pans continue et avec disque de frappe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.

Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03245
03246
03247
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pozidriv 1 Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre du manche Queue hexagonale

11.40 €

1 5 jours PZ118680308

16.45 €

1 5 jours PZ22131003610

23.37 €

1 5 jours PZ32681504113

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Assistance technique