Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.
Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00776 |
00777 |
00778 |
00779 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pozidriv 1 | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | Queue hexagonale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48 € | 10 | 7 jours | PZ1 | 186 | 80 | 30 | 8 | |||
11.11 € | 10 | 7 jours | PZ2 | 213 | 100 | 36 | 10 | |||
16.06 € | 1 | 7 jours | PZ3 | 268 | 150 | 41 | 13 | |||
20.39 € | 1 | 7 jours | PZ4 | 318 | 200 | 41 | 16 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Pozidriv 1
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Queue hexagonale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles