Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.
Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00731 |
00732 |
00733 |
00734 |
00735 |
00736 |
00737 |
00738 |
00739 |
00740 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) | Queue hexagonale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 10 | 7 jours | 3.5 | 186 | 75 | 30 | 0.6 | - | |||
6.28 € | 10 | 7 jours | 4.5 | 201 | 90 | 30 | 0.8 | - | |||
8.58 € | 10 | 7 jours | 5.5 | 213 | 100 | 36 | 1 | 8 | |||
9.39 € | 10 | 7 jours | 6.5 | 238 | 125 | 36 | 1.2 | 10 | |||
9.39 € | 10 | 7 jours | 7 | 238 | 125 | 36 | 1.1 | 10 | |||
12.44 € | 10 | 7 jours | 8 | 268 | 150 | 41 | 1.2 | 13 | |||
12.44 € | 10 | 7 jours | 9 | 268 | 150 | 41 | 1.4 | 13 | |||
14.98 € | 10 | 7 jours | 10 | 293 | 175 | 41 | 1.6 | 13 | |||
17.96 € | 5 | 7 jours | 12 | 318 | 200 | 41 | 2 | 16 | |||
20.58 € | 5 | 7 jours | 14 | 368 | 250 | 41 | 2.5 | 16 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Épaisseur de lame 1(mm)
Queue hexagonale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles