Wiha Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe

Wiha Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.

Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.

Informations complémentaires: * Dimensions complémentaires aux dimensions DIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03223
03224
03225
03226
03228
03230
03231
03232
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fente 1
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre du manche Épaisseur de lame 1
(mm)
Queue hexagonale

8.47 €

1 5 jours 3.518675300.6-

9.27 €

1 5 jours 4.520190300.8-

11.97 €

1 5 jours 5.52131003618

14.83 €

1 5 jours 6.5238125361.210

20.05 €

1 5 jours 8271150411.213
-

24.89 €

1 5 jours 10296175411.613

31.65 €

1 5 jours 1232120041216

38.29 €

1 5 jours 14371250412.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Assistance technique