Wiha Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde

Wiha Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.

DIN ISO 2380.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00703
00704
00706
00707
00708
00709
00711
00712
00713
27754
27755
39596
43381
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fente 1
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Outillage pour l'électricité Libre-service - Emballage Diamètre de lame ronde Diamètre du manche Épaisseur de lame 1
(mm)

8.99 €

1 5 jours 6.5268150NonNon6361.2

8.51 €

1 5 jours 6.5218100NonNon6361.2

9.87 €

1 5 jours 6.5318200NonNon6361.2

11.81 €

1 5 jours 8299175NonNon7411.2

11.39 €

1 5 jours 8274150NonNon7411.2

12.16 €

1 5 jours 8299175NonNon7411.6

14.65 €

1 5 jours 10324200NonNon8411.6

18.71 €

1 5 jours 12374250NonNon8412

20.67 €

1 5 jours 14374250NonNon11412.5

8.40 €

1 5 jours 6218100NonNon5.5361

9.09 €

1 5 jours 6268150NonNon5.5361

15.88 €

1 5 jours 10--NonOui---

12.63 €

1 5 jours 8299175OuiOui7411.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique