Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
DIN ISO 2380.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
00709
Référence pièce
|
---|
00709 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Outillage pour l'électricité | Libre-service - Emballage | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 5 | 7 jours | 8 | 299 | 175 | Non | Non | 7 | 41 | 1.6 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde, le numéro d'article est le suivant: 00709.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00709.
Configurer
Propriétés de base
Type
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Outillage pour l'électricité
Libre-service - Emballage
Diamètre de lame ronde
Diamètre du manche
Épaisseur de lame 1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
00706 |
00707 |
00708 |
00711 |
00712 |
00713 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Outillage pour l'électricité | Libre-service - Emballage | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 10 | 7 jours | 6.5 | 318 | 200 | Non | Non | 6 | 36 | 1.2 | |||
11.22 € | 5 | 7 jours | 8 | 299 | 175 | Non | Non | 7 | 41 | 1.2 | |||
10.82 € | 10 | 7 jours | 8 | 274 | 150 | Non | Non | 7 | 41 | 1.2 | |||
13.91 € | 5 | 7 jours | 10 | 324 | 200 | Non | Non | 8 | 41 | 1.6 | |||
17.76 € | 5 | 7 jours | 12 | 374 | 250 | Non | Non | 8 | 41 | 2 | |||
19.63 € | 5 | 7 jours | 14 | 374 | 250 | Non | Non | 11 | 41 | 2.5 |