Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
Application: Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.
Application: Acier spécial au chrome-molybdène de qualité supérieure, entièrement trempé, chromé mat.
En plus: Echelle en mm gravée de manière durable au laser sur la lame pour la détermination de cotes de profondeur, intérieures, extérieures et d'échelons.
En plus: Sous blister.
Manche: Manche ergonomique Wiha SoftFinish® multi-composants avec protection antidérapante.
Lame: Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.
Lame: Acier spécial au chrome-molybdène de qualité supérieure, entièrement trempé, chromé mat.
DIN ISO 2380.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
35397 |
36085 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur d'arbre L (mm) | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Echelle graduée max | Echelle graduée min | Diamètre de lame ronde | Épaisseur de lame 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | 7 jours | - | 5.5 | 236 | 125 | 110 | 30 | 5.5 | 1 | ||
5.73 € | 80 | 3 jours | 111 | 4 | 211 | 100 | 90 | 20 | 4 | 0.8 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non | Diamètre du manche | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur d'arbre L (mm)
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Echelle graduée max
Echelle graduée min
Diamètre de lame ronde
Épaisseur de lame 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles