Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à la forme particulièrement ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force manuelle, apporte une solution à ce problème. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur. La protection antidérapante et l'empreinte de vis imprimé à l'extrémité du manche assurent un travail efficace. Grâce à sa prise optimale, le tournevis SoftFinish® convient particulièrement pour les applications dans un environnement sec. La position des zones dures et molles du manche permet une prise en main parfaite ainsi qu'une rotation rapide et puissante.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00684 |
00685 |
00686 |
00687 |
00689 |
00690 |
00691 |
00692 |
00694 |
00695 |
00696 |
00697 |
00698 |
00700 |
00701 |
00702 |
27753 |
32384 |
39591 |
39592 |
39594 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Libre-service - Emballage | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | 5 jours | 2 | 169 | 65 | Non | 2 | 23 | 0.4 | |||
3.88 € | 1 | 5 jours | 2.5 | 179 | 75 | Non | 2.5 | 23 | 0.4 | |||
4.20 € | 1 | 5 jours | 3 | 184 | 80 | Non | 3 | 23 | 0.5 | |||
4.44 € | 1 | 5 jours | 3 | 204 | 100 | Non | 3 | 23 | 0.5 | |||
5.31 € | 1 | 5 jours | 3 | 254 | 150 | Non | 3 | 23 | 0.5 | |||
6.24 € | 1 | 5 jours | 3 | 304 | 200 | Non | 3 | 23 | 0.5 | |||
4.53 € | 1 | 5 jours | 3.5 | 204 | 100 | Non | 3.5 | 23 | 0.6 | |||
5.13 € | 1 | 5 jours | 4 | 211 | 100 | Non | 4 | 30 | 0.8 | |||
5.69 € | 1 | 5 jours | 4 | 261 | 150 | Non | 4 | 30 | 0.8 | |||
6.56 € | 1 | 5 jours | 4 | 311 | 200 | Non | 4 | 30 | 0.8 | |||
8.09 € | 1 | 5 jours | 4 | 411 | 300 | Non | 4 | 30 | 0.8 | |||
6.47 € | 1 | 5 jours | 4.5 | 236 | 125 | Non | 4.5 | 30 | 0.8 | |||
7.80 € | 1 | 5 jours | 5.5 | 236 | 125 | Non | 5.5 | 30 | 1 | |||
8.23 € | 1 | 5 jours | 5.5 | 261 | 150 | Non | 5.5 | 30 | 1 | |||
8.89 € | 1 | 5 jours | 5.5 | 311 | 200 | Non | 5.5 | 30 | 1 | |||
9.76 € | 1 | 5 jours | 5.5 | 411 | 300 | Non | 5.5 | 30 | 1 | |||
5.88 € | 1 | 5 jours | 4.5 | 191 | 80 | Non | 4.5 | 30 | 0.8 | |||
9.93 € | 1 | 5 jours | 6 | 418 | 300 | Non | 6 | 36 | 1 | |||
5.12 € | 1 | 5 jours | 2.5 | - | - | Oui | - | - | - | |||
6.39 € | 1 | 5 jours | 4 | - | - | Oui | - | - | - | |||
10.23 € | 1 | 5 jours | 6.5 | - | - | Oui | - | - | - |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Libre-service - Emballage
Diamètre de lame ronde
Diamètre du manche
Épaisseur de lame 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles