Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
En plus: Le profil plus fort de la pointe du TORX PLUS® donne 25 % de couple de plus que le profil TORX®.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26091 |
26093 |
26095 |
26097 |
26099 |
26101 |
26103 |
26105 |
26107 |
26109 |
26111 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX PLUS® | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 10 | 3 jours | 6IP | 164 | 60 | 3.5 | 23 | |||
6.73 € | 10 | 3 jours | 7IP | 164 | 60 | 3.5 | 23 | |||
6.73 € | 10 | 3 jours | 8IP | 164 | 60 | 3.5 | 23 | |||
7.20 € | 10 | 3 jours | 9IP | 171 | 60 | 4 | 30 | |||
7.42 € | 10 | 3 jours | 10IP | 191 | 80 | 4 | 30 | |||
7.68 € | 10 | 3 jours | 15IP | 191 | 80 | 4 | 30 | |||
8.17 € | 10 | 3 jours | 20IP | 218 | 100 | 4 | 36 | |||
8.46 € | 10 | 3 jours | 25IP | 218 | 100 | 4.5 | 36 | |||
8.90 € | 50 | 3 jours | 27IP | 233 | 115 | 5.5 | 36 | |||
9.53 € | 50 | 3 jours | 30IP | 233 | 115 | 6 | 36 | |||
10.17 € | 50 | 3 jours | 40IP | 254 | 130 | 7 | 41 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX PLUS®
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre de lame ronde
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles