Wiha Tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® avec lame ronde

Wiha Tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® avec lame ronde

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Gain de temps: La technologie Wiha MagicSpring® maintient fermement les vis Torx dans toutes les positions sans aucun aimant.

Application: Pour le positionnement et le serrage de vis TORX® dans les endroits difficile d'accès.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27736
27737
27738
27739
27740
27741
27742
27743
27744
27745
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
TORX® 1 Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre de lame ronde Diamètre du manche

6.89 €

1 5 jours T6164603.523

6.45 €

1 5 jours T7164603.523

6.45 €

1 5 jours T8164603.523

7.29 €

1 5 jours T917160430

7.47 €

1 5 jours T1019180430

7.69 €

1 5 jours T1519180430

8.03 €

1 5 jours T20218100436

8.37 €

1 5 jours T252181004.536

9.60 €

1 5 jours T30233115636

10.65 €

1 5 jours T40254130741

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Assistance technique