Wiha Tournevis avec porte-embout magnétique Stubby, 1/4"

Wiha Tournevis avec porte-embout magnétique Stubby, 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour tous les travaux sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques, en particulier dans les endroits étroits.

Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

Manche: IEC 61340-5-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29463

Référence pièce
29463
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.81 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Longueur totale(mm) 65
Longueur du manche 57 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non
Diamètre du manche 34 Six pans mâle(Pouce) 1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec porte-embout magnétique Stubby, 1/4", le numéro d'article est le suivant: 29463.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29463.

Assistance technique