Wiha Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts mélange avec 8 embouts, 1/4"

Wiha Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts mélange avec 8 embouts, 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convient pour: DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3.

Application: L'alternative au jeu de tournevis.

Application: Huit formes d'entraînement dans un tournevis.

Application: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Porte-embout: En acier inoxydable, avec aimant permanent puissant.

Embouts: Embouts Standard 25 mm.

Manche: Manche ergonomique Wiha SoftFinish® multi-composants avec protection antidérapante.

Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32901
33007
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Libre-service - Emballage

26.25 €

1 5 jours Non

27.20 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique