Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
Application: Pour le vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Lors du travail quotidien sur des pièces sous tension, l’électricien est souvent confronté à différents profils de vis. Le manche de tournevis SoftFinish® avec embouts slimBits échangeables permet de couvrir plusieurs applications à la fois sans devoir se munir d’un tournevis différent pour chaque profil. De plus, le manche de tournevis à forme ergonomique avec protection antidérapante offre une bonne prise en main et ménage les tendons et les articulations lors du travail. Grâce à la slimTECHNOGOLY Wiha, les embouts slimBit compris dans le jeu et leur lame jusqu'à 33 % plus minces, permettent également d'accéder facilement à des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur. Le manche de tournevis isolé ainsi que les embouts slimBits sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43449
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis SoftFinish® slimVario® electric avec jeu de porte-embout 4 pcs avec embouts slimBit, le numéro d'article est le suivant: 43449.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43449.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles