Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Convient pour: Pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3.
Application: Pour les vis déportées.
Porte-embout: Avec cliquet.
Manche: Manche Wiha SoftFinish® multi-composants avec protection antidérapante.
Lame: Métal souple à revêtement plastique.
Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
01479
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Longueur totale(mm) | 265 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur lame visible(mm) | 150 | Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
Diamètre du manche | 36 | Six pans mâle(Pouce) | 1/4" |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® serrage par circlip Manche flexible, 1/4", le numéro d'article est le suivant: 01479.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01479.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles