Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® CentroFix, verrouillable mécaniquement 1/4"

Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® CentroFix, verrouillable mécaniquement 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convient pour: Pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3.

Application: Quand il faut tenir fermement l'embout.

Application: Compact, maniable pour les travaux dans les endroits étroits.

Porte-embout: Porte-embout à changement rapide CentroFix.

Manche: Manche Wiha SoftFinish® multi-composants avec protection antidérapante.

Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40331

Référence pièce
40331
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.36 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Longueur totale(mm) 149
Longueur lame visible(mm) 38 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non
Diamètre du manche 36 Six pans mâle(Pouce) 1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® CentroFix, verrouillable mécaniquement 1/4", le numéro d'article est le suivant: 40331.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40331.

Assistance technique