Wiha Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp 26one® Jeu mixte de 13 embouts doubles

Wiha Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp 26one® Jeu mixte de 13 embouts doubles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Manche ergonomique - Puissance maximale.

Réduit vos coûts: 26 outils en un.

Gain de temps: Ne cherchez plus - Les embouts les plus courants sont dans un seul outil.

Augmente votre efficacité: 90 % de volume en moins, 85 % de poids en moins – 100 % d'efficacité.

Application: L'alternative au jeu de tournevis.

Le porte-embout à magasin Liftup 26one® se présente avec 13 embouts doubles ; 12 dans le magasin et 1 embout double dans le porte-embout. A l'intérieur du porte-embout se trouve le clip pour embout à deux rangées selon le principe de l'éventail, qui permet un prélèvement simple d'embout. Avec sa forme élancée, le porte-embout Superslim permet également d'atteindre des vis par exemple dans des trous borgnes lorsque d'autres porte-embout "plus épais" doivent déjà renoncer. Les solutions détaillées bien étudiées du LiftUp sont pleinement convaincantes - sans parler de leur polyvalence. Le magasin d'embouts sort ainsi de l'extrémité du manche et libère les embouts pour le prélèvement. La zone molle du manche à plusieurs composants de forme ergonomique SoftFinish® est constituée d'un matériau spécial agréable à la peau. En combinaison avec la géométrie ménageant la main et le grand volume du manche, elle permet des valeurs de couple maximales. Le vissage ou dévissage puissants de vis sont ainsi particulièrement aisés.

L'outil est exclusivement compatible avec les embouts doubles de Wiha.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43895

Référence pièce
43895
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.23 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp 26one® Jeu mixte de 13 embouts doubles, le numéro d'article est le suivant: 43895.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43895.

Assistance technique