Wiha Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric Fente, Phillips avec 6 slimBits

Wiha Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric Fente, Phillips avec 6 slimBits

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Wiha LiftUp electric gain de 75 % de volume, 50 % de poids, pour 100 % de productivité.

Prend soin de votre santé: Ei teräviä irtokärkiä, kaikki kärjet ovat turvallisesti kahvan sisällä.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Application: Convient pour le vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC, en particulier pour l'utilisation mobile.

Indication: A ne pas utiliser avec les embouts des formes C 6,3 et E 6,3.

Le tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric est le compagnon idéal pour tout électricien en déplacement. Le rangement d'embouts logé dans le manche offre place pour 6 embouts simBits courants et sort du magasin d'une pression sur un bouton. Ceci garantit un prélèvement simple des embouts. L'étui ClicFix éprouvé accepte tous les embouts de manière sûre et les verrouille de manière fiable. Cette technologie fait du magasin d'embouts un tournevis d'utilisation universelle. En ce qui concerne la sécurité également, le porte-embout à magasin offre le maximum possible. Tant le porte-embout à magasin que les embouts slimBits contenus sont certifiés selon la norme internationale IEC 60900. Les embouts slimBits élancés de 75 mm de long garantissent grâce à l'isolation de protection entièrement intégrée dans la zone avant de l'embout un accès parfait aux bornes à vis et à ressort situées en profondeur. Un autre point positif est le capuchon rotatif, qui garantit une manipulation confortable.

Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Embout slim electric Fente 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
38610
38612
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Libre-service - Emballage

54.89 €

1 5 jours Non

55.72 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui

Assistance technique