Wiha Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts TORX® avec 8 embouts, 1/4"

Wiha Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts TORX® avec 8 embouts, 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convient pour: DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3.

Application: L'alternative au jeu de tournevis.

Application: Huit formes d'entraînement dans un tournevis.

Application: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Porte-embout: En acier inoxydable, avec aimant permanent puissant.

Embouts: Embouts Standard 25 mm.

Manche: Manche ergonomique Wiha SoftFinish® multi-composants avec protection antidérapante.

Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T6 (01712)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32902

Référence pièce
32902
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.16 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts TORX® avec 8 embouts, 1/4", le numéro d'article est le suivant: 32902.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32902.

Assistance technique