Wiha Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® electric Composition mixte avec 4 embouts slimBits

Wiha Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® electric Composition mixte avec 4 embouts slimBits

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Votre outil du quotidien – les empreintes les plus utilisées toujours à portée de main.

Gain de place: Compact et léger, cet outil trouve sa place dans toutes les poches.

Prend soin de votre santé: Pas de risque de blessure, tous les embouts sont rangés de manière sûre à l'intérieur du manche.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Convient pour les vissages à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA, en particulier pour l'utilisation en déplacement.

Les outils multifonctions offrent une réelle diversité d'utilisation. Dans certains cas, les nombreuses solutions qu'ils offrent, sont volumineuses. Le PocketMax® compact et léger de Wiha trouve sa place dans n'importe quelle poche de chemise ou de pantalon et représente l'outil idéal pour chaque artisan. Le rangement d'embouts placé en toute sécurité dans le manche est composé de quatre slimBits. Grâce à la fonction de fermeture magnétique, le rangement d'embouts peut être aisément ouvert pour retirer les slimBits. Plus besoin de chercher l'embout approprié pendant des heures ! Lors de la fermeture, le magasin d'embouts s'insère facilement dans le manche et se referme tout seul grâce à l'aimant. Un autre point positif est le capuchon rotatif, qui garantit une manipulation confortable. En ce qui concerne la sécurité également, le PocketMax® electric offre le maximum possible. Tant le porte-embout à magasin que les embouts slimBits contenus sont certifiés selon la norme internationale IEC 60900. Grâce à l'isolation de protection entièrement intégrée dans la zone avant de l'embout, les embouts fins slimBits de 75 mm de long garantissent un accès parfait aux bornes à vis et à ressort situées en profondeur.

Contrôlé selon CEI 60900.

Composition:

  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45296

Référence pièce
45296
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.48 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® electric Composition mixte avec 4 embouts slimBits, le numéro d'article est le suivant: 45296.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45296.

Assistance technique