Wiha Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® magnétique Composition avec 8 embouts 1/4"

Wiha Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® magnétique Composition avec 8 embouts 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Votre outil du quotidien – les empreintes les plus utilisées toujours à portée de main.

Augmente votre flexibilité: Les embouts standard sont également adaptés à une utilisation sur machine.

Gain de place: Compact et léger, cet outil trouve sa place dans toutes les poches.

Prend soin de votre santé: Pas de risque de blessure, tous les embouts sont rangés de manière sûre à l'intérieur du manche.

Application: L'alternative compacte au jeu de tournevis.

Les multitools offrent une réelle diversité d'utilisation. Dans certains cas, les nombreuses solutions qu'ils apportent peuvent être volumineuses. Le PocketMax® compact et léger de Wiha trouve sa place dans n'importe quelle poche de chemise ou de pantalon et représente l'outil idéal pour chaque artisan. Le rangement d'embouts, placés en toute sécurité dans le manche, se compose de huit embouts Standard 1/4"" C6.3 pouvant être utilisés sur une visseuse comme sur un tournevis porte-embout. Grâce à la fonction de fermeture magnétique, le rangement d'embouts peut être aisément ouvert pour retirer les embouts.
Plus besoin de chercher l'embout approprié pendant des heures! Lors de la fermeture, le magasin d'embouts s'insère facilement dans le manche et se referme tout seul grâce à l'aimant. Le porte-embout magnétique garantit un changement d'embout confortable et rapide. Un autre point positif est le capuchon rotatif, qui garantit une manipulation confortable.

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45292

Référence pièce
45292
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.92 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® magnétique Composition avec 8 embouts 1/4", le numéro d'article est le suivant: 45292.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45292.

Assistance technique