Facilite votre travail: Longueurs de lames réglables 18-90 mm.
Augmente votre efficacité: Outil de vissage de précision compact System 4 avec grand assortiment de lames interchangeables.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Facilite l'utilisation: Manipulation facile de la bague de verrouillage et de déverrouillage de la lame.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Idéal pour le vissage de vis situées en profondeur sur les composants électroniques.
Une lame de longueur standard ne suffit pas pour accéder aux vis situées en profondeur sur des composants électroniques. Le jeu SYSTEM 4 ESD - une lame réversible peu encombrante et polyvalente - apporte la solution à ce problème. En combinaison avec les lames interchangeables du SYSTEM 4, le profil de lame souhaité peut être changé rapidement et facilement et la longueur de lame peut être réglée individuellement. Les lames interchangeables du SYSTEM 4 permettent d'atteindre des longueurs entre 18 et 90 mm. Le manche du SYSTEM 4 est compatible avec toutes les lames interchangeables du SYSTEM 4 de Wiha (série 269). Le SYSTEM 4 permet notamment de réaliser des travaux de précision en électronique de manière optimale. Le verrouillage par bille Click-Stop garantit un maintien sûr des lames. Le manche de tournevis est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. Le manche dissipatif de l'outil a une résistance de surface de 106 - 109 ohm et évacue de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique. Par ailleurs, le manche SoftFinish® à la forme ergonomique est recommandé par les médecins et les thérapeutes. La trousse pliable robuste permet un rangement peu encombrant des outils.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
31499
Article ESD | Oui | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 4 ESD mélangé 12 pcs y compris une trousse pliable, le numéro d'article est le suivant: 31499.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31499.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles