Wiha Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 6 ESD Jeu de 7 pcs y compris une trousse pliable

Wiha Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 6 ESD Jeu de 7 pcs y compris une trousse pliable

Facilite votre travail: Longueurs de lames réglables 42-114 mm.

Augmente votre efficacité: Outil de vissage compact System 6 avec grand assortiment de lames interchangeables.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Facilite l'utilisation: Manipulation facile de la bague de verrouillage et de déverrouillage de la lame.

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Informations complémentaires: Avec tête sphérique

Composition:

  • 1x Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic ESD pour lame interchangeable SYSTEM 6 6.0 mm (31496)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Fente 3.5 mm, 4.5 mm, 150 mm (27627)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Fente 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Fente 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Six pans à tête sphérique 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x trousse pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

31497

Référence pièce
31497
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.71 €

9 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 6 ESD Jeu de 7 pcs y compris une trousse pliable, le numéro d'article est le suivant: 31497.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31497.

Assistance technique