Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Facilite l'utilisation: Manipulation facile de la bague de verrouillage et de déverrouillage de la lame.
Application: Polyvalent et peu encombrant, trouve sa place dans tout coffre à outils.
Application: Argent titane, grandeurs d'entraînement gravées au laser.
Application: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.
Application: Longueurs de lames réglables 42 - 114 mm.
En plus: La trousse pliable robuste permet un rangement à faible encombrement des outils.
Lame: Argent titane, grandeurs d'entraînement gravées au laser.
Lame: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.
Lame: Longueurs de lames réglables 42 - 114 mm.
Une lame de longueur standard ne suffit pas pour accéder aux vis situées en profondeur dans des trous borgnes. Le jeu SYSTEM 6 - une lame réversible peu encombrante et polyvalente - apporte la solution à ce problème. En combinaison avec les lames interchangeables du SYSTEM 6, le profil de lame souhaité peut être changé rapidement et facilement et la longueur de lame peut être réglée individuellement. Les lames interchangeables du SYSTEM 6 permettent d'atteindre des longueurs entre 42 et 114 mm. Le manche du SYSTEM 6 est compatible avec toutes les lames interchangeables du SYSTEM 6 de Wiha (série 284). Le verrouillage par bille Click-Stop garantit un maintien sûr des lames. Par ailleurs, le manche SoftFinish® à la forme ergonomique est recommandé par les médecins et les thérapeutes. La trousse pliable robuste permet un rangement peu encombrant des outils.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
32298
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 6 Jeu de 7 pcs y compris une trousse pliable, le numéro d'article est le suivant: 32298.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32298.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles