Wiha Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 6 Jeu de 12 pcs avec un coffret

Wiha Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 6 Jeu de 12 pcs avec un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Longueurs de lames réglables 42-114 mm.

Augmente votre efficacité: Outil de vissage compact System 6 avec grand assortiment de lames interchangeables.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Facilite l'utilisation: Manipulation facile de la bague de verrouillage et de déverrouillage de la lame.

Application: Polyvalent et peu encombrant, trouve sa place dans tout coffre à outils.

Application: Argent titane, grandeurs d'entraînement gravées au laser.

Application: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.

Application: Longueurs de lames réglables 42 - 114 mm.

En plus: La trousse pliable robuste permet un rangement à faible encombrement des outils.

Informations complémentaires: Avec tête sphérique

Lame: Argent titane, grandeurs d'entraînement gravées au laser.

Lame: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.

Lame: Longueurs de lames réglables 42 - 114 mm.

Une lame de longueur standard ne suffit pas pour accéder aux vis situées en profondeur dans des trous borgnes. Le jeu SYSTEM 6 - une lame réversible peu encombrante et polyvalente - apporte la solution à ce problème. En combinaison avec les lames interchangeables du SYSTEM 6, le profil de lame souhaité peut être changé rapidement et facilement et la longueur de lame peut être réglée individuellement. Les lames interchangeables du SYSTEM 6 permettent d'atteindre des longueurs entre 42 et 114 mm. Le manche du SYSTEM 6 est compatible avec toutes les lames interchangeables du SYSTEM 6 de Wiha (série 284). Le verrouillage par bille Click-Stop garantit un maintien sûr des lames. Par ailleurs, le manche SoftFinish® à la forme ergonomique est recommandé par les médecins et les thérapeutes. La trousse pliable robuste permet un rangement peu encombrant des outils.

Composition:

  • 1x Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 6 6.0 mm (30372)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Fente 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Fente 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x Coffret
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 TORX® T30, T40, 150 mm (00658)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Six pans à tête sphérique 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm (00637)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Six pans à tête sphérique 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x Lame interchangeable SYSTEM 6 Six pans à tête sphérique 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00639)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00623

Référence pièce
00623
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

94.89 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis avec lames interchangeables SYSTEM 6 Jeu de 12 pcs avec un coffret, le numéro d'article est le suivant: 00623.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00623.

Assistance technique