Application: Pour toutes applications de menuiserie et d'ameublement.
Manche: Manche Wiha en hêtre verni. L'extrémité est protégée par une rondelle en cuir.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.
Lame: Dès taille 5,5 lame traversante, empreinte nervurée pour une meilleure adhérence et écrou six pans.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
00158
Référence pièce
|
---|
00158 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur d'arbre L (mm) | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) | Queue hexagonale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 130 | 14 | 380 | 250 | 10 | 34 | 1.75 | 16 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur d'arbre L (mm)
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre de lame ronde
Diamètre du manche
Épaisseur de lame 1(mm)
Queue hexagonale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles