Wiha Adaptateur de manche en T isolé pour clé à douille

Wiha Adaptateur de manche en T isolé pour clé à douille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Améliore l'accessibilité: Possibilité d'accéder aux vis situées en profondeur sans difficulté.

Application: En combinaison avec les clés à douille Wiha pour le vissage de vis six pans situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Pour les installations électriques, il est primordial de travailler avec des outils isolés afin d'éviter de mettre en danger sa propre sécurité. C'est ici qu'entre en jeu le manche en T avec adaptateur de clé à douille de Wiha. Son verrouillage par bille assure un changement rapide et aisé des douilles de clé à douille. L'adaptateur de manche en T permet également d'accéder à des vis situées en profondeur sans difficulté. Le manche en T isolé est soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriquée selon EN/IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43062

Référence pièce
43062
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.13 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Longueur totale(mm) 200 Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Adaptateur de manche en T isolé pour clé à douille, le numéro d'article est le suivant: 43062.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43062.

Assistance technique