Facilite votre travail: Gardez les mains libres grâce à la fonction de fixation automatique de l'outil.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Améliore l'accessibilité: La lame courbée à 40° permet une vue optimale de la borne
Application: Pour actionner les bornes à ressort.
Pour ouvrir les bornes de tension des borniers en Z.
Dans les espaces réduits, par exemple dans une armoire de distribution, l'utilisation de bornes à ressort se révèle particulièrement délicate. Les tournevis empêchent de voir la borne et compliquent la tâche car il faut une main pour tenir le tournevis et une main pour introduire le conducteur. Le tournevis coudé, avec sa lame coudée à 40°, permet de bien voir la borne, pour une meilleure accessibilité. De plus, une fois insérée dans la borne, la lame reste bien en place, ce qui permet d'utiliser ses deux mains pour mettre le câble en place. L'actionneur se distingue par sa prise en main optimale grâce à son concept de manche SoftFinish®, pour travailler en ménageant les mains et les muscles, et assure une longue durée de vie pour un usage en continu grâce à sa lame métallique solide.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43894
Article ESD | Non | Fente 1(mm) | 3 | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 174 | Longueur lame visible(mm) | 70 | Outillage pour l'électricité | Non |
Libre-service - Emballage | Non | Diamètre de lame ronde | 3 | Diamètre du manche | 23 |
Épaisseur de lame 1(mm) | 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Actionneur pour bornier SoftFinish® Fente 3,0 x 0,5 mm, le numéro d'article est le suivant: 43894.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43894.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles