Facilite l'utilisation: Le design et la fonction des compartiments pour outils garantissent un accès et un rangement rapide et simple de l'outil.
Augmente votre sécurité: Outils isolés VDE couronnés de prix internationaux, testés individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre efficacité: Le design et les plateaux d'outils garantissent un accès rapide et simple à l‘outil.
Dimensions: 95,0 x 68,0 x 54,0 cm
Application: Grand choix d'outils isolés, proposés en lot pour le travail sur les véhicules électriques.
Le travail sur les véhicules électriques requiert un certain niveau de qualification des collaborateurs ainsi qu'un équipement certifié et fiable. Le Servante d'atelier eMobility offre toujours à l'utilisateur l'outil adapté pour le montage et la réparation de véhicules hybrides et électriques. La servante d'atelier compacte dispose des outils adaptés à chaque application grâce à son excellente gamme d'outils à main de haute qualité. Nos outils à main garantissent votre sécurité lors des travaux sur des pièces sous tension grâce à leur isolation certifiée VDE. Répartis dans cinq tiroirs et protégés par des intercalaires en mousse synthétiques sur mesure, les outils sont parfaitement rangés. Vous y avez donc accès à tout moment, rapidement et facilement à l'aide des tiroirs entièrement extractibles. L'espace de rangement supplémentaire et la prise quadruple intégrée permettent d'équiper la servante comme bon vous semble, même avec des appareils électriques. Déplacez la servante d'atelier où vous le souhaitez grâce à ses roulettes pouvant supporter jusqu'à 150 kg. Les dispositifs de blocage sur les roulettes garantissent une stabilité et une robustesse optimales. Vous pouvez donc utiliser la servante d'atelier pour des applications mobiles, mais également en tant que plan de travail fixe ou encore comme étagère de rangement. Du détecteur de tension à la clé dynamométrique, des gants de protection aux panneaux d'avertissement : gardez tous vos outils Wiha à portée de main grâce à la servante d'atelier toute équipée.
Les travaux sur les véhicules électriques ne doivent être effectués que par un personnel autorisé et qualifié.
DIN EN 60900
Composition:
- 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable 0.8 - 5 (26626)
- 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
- 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
- 1x Embout slim electric Fente 3.0 mm x 75 mm (34579)
- 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
- 1x Embout slim electric Fente 4.0 mm x 75 mm (34580)
- 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
- 1x Embout slim electric Fente 6.5 mm x 75 mm (34582)
- 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
- 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
- 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
- 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
- 1x Embout slim electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
- 1x Embout slim electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
- 1x Embout slim electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
- 1x Embout slim electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
- 1x Embout slim electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
- 1x Embout slim electric Six pans 2.5 mm x 75 mm (37224)
- 1x Embout slim electric Six pans 3.0 mm x 75 mm (37147)
- 1x Embout slim electric Six pans 4.0 mm x 75 mm (37225)
- 1x Embout slim electric Six pans 5.0 mm x 75 mm (37226)
- 1x Embout slim electric Six pans 6.0 mm x 75 mm (37227)
- 1x Rallonge isolée 1/4" pour douilles pour clé à douille, isolé 75 mm (43059)
- 1x Rallonge isolée 1/4" pour douilles pour clé à douille, isolé 150 mm (43060)
- 1x Adaptateur slimVario® electric pour douille 1/4" (43139)
- 1x Rallonge slimVario® electric pour embouts slimBit 6.0 mm (43292)
- 1x Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4" (43128)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 4.0 mm (43088)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 5.0 mm (43089)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 5.5 mm (43090)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 6.0 mm (43091)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 7.0 mm (43092)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 8.0 mm (43093)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 9.0 mm (43094)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 10.0 mm (43095)
- 1x Couteau de dénudage Taillant droit pour câble rond sous blister 200 mm (38798)
- 1x Lampe de poche avec lumière LED, laser et UV avec 3 piles AAA 100 - 310 lm (41286)
- 1x Clé dynamométrique electric 3/8" pour clé à douille, limitation de couple à réglage variable (44163)
- 1x Adaptateur carré isolé 3/8" pour clé à douille 1/4" (44355)
- 1x Rallonge isolée 3/8" pour douilles pour clé à douille, isolé 125 mm (43057)
- 1x Rallonge isolée 3/8" pour douilles pour clé à douille, isolé 250 mm (43058)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 11.0 mm (43067)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 12.0 mm (43068)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 13.0 mm (43069)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 14.0 mm (43070)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 16.0 mm (43071)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 17.0 mm (43072)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 18.0 mm (43073)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 19.0 mm (43074)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 21.0 mm (43075)
- 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8" 22.0 mm (43076)
- 1x Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm couple limité à réglage variable 5 - 14 (43177)
- 1x Adaptateur avec manche en T TorqueVario®-S T electric pour clé à douille 1/4" (43634)
- 1x Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T15 (38931)
- 1x Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T20 (38932)
- 1x Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T25 (38933)
- 1x Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T27 (38934)
- 1x Pince multiprise Professional electric avec réglage par bouton-poussoir 250 mm (37450)
- 1x Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)
- 1x Pince coupe-câbles Professional electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable 210 mm, 8 1/4" (43662)
- 1x Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 200 mm, 8" (26711)
- 1x Pince plate longue Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
- 1x Pince demi-ronde Professional electric avec taillant, forme courbe, env. 40° 200 mm, 8" (26729)
- 1x Pince à dénuder Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
- 1x Pince à sertir pour embouts de câble Professional electric sous blister 180 mm (35862)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43026)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43027)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43028)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43029)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43030)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43031)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43032)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43033)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43034)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43035)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43036)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43037)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43038)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43039)
- 1x Clé à fourche simple isolée (43040)
- 1x Clé à molette electric Réglage variable de 0 à 30 mm (43061)
- 1x Testeur de tension et de continuité eMobility 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses (44319)
- 1x Chargeur de piles 18500 Li-Ion avec port USB et connecteur Européen (41915)
- 1x Manche de tournevis à assistance électrique speedE® II
- 1x Manchons à sertir pour câbles Ø 40 mm
- 1x Manchons à sertir pour câbles Ø 60 mm
- 1x Pince de fixation pour nappe isolante L = 80 mm
- 1x Pince de fixation pour nappe isolante L = 160 mm
- 1x Tapis EPDM isolant IEC 1000 (AC) / 1500 (DC) - épaisseur 1 mm
- 1x Sous-gants taille 9 - 10 (100 % coton)
- 1x Visière de protection 1000 VAC / 1500 VDS Mensurations 210 x 450 mm / Poids 400 g
- 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBit (41927)
- 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8" Double hexagone 8 80 mm (44146)
- 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8" Double hex 10 80 mm (44147)
- 1x Insert de clé à douille électrique profond 3/8" Double hexagone 12 80 mm (44148)
- 1x Adaptateur carré isolé 3/8" pour clé à douille 1/4" (44355)
- 1x Gants électriquement isolants Taille 10 1000 / 1500 (44356)
- 1x Panneau d'information pour les véhicules électriques et hybrides (44357)
- 1x Jeu de piles18500 Li-Ion 2 pcs dans un coffret (41914)
- 1x Chariot d'atelier vide