Facilite votre travail: Force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée grâce à un rapport de transmission de levier optimisé.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pince coupante diagonale universelle à transmission de force optimisée pour couper des fils et câbles souples et durs.
Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
La coupe à longueur de câbles et de fils en utilisation continue requiert beaucoup de force et sollicite considérablement les poignets. La pince coupante diagonale grande capacité Wiha avec poignée à deux composants permet une découpe sans effort en cas de fortes contraintes. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Le ressort d'ouverture déclenchable permet de travailler sans effort notamment en cas d'utilisation continue. La pince performante avec une forme de tête semi-ronde garantit en outre une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. La pince coupante diagonale grande capacité est en outre fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est donc homologuée pour le travail dans le domaine des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La pince coupante diagonale grande capacité se révèle être l'outil idéal pour les applications électriques.
DIN ISO 5749.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
40922 |
41275 |
41280 |
41310 |
41320 |
41330 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Force de coupe | Fil mi-dur (mm) | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.89 € | 1 | 5 jours | 160 | 17 | 3.5 | - | 2.5 | 6 1/2" | 2 | |||
31.24 € | 1 | 5 jours | 180 | 18 | 3.8 | - | 2.7 | 7" | 2.5 | |||
31.61 € | 1 | 5 jours | 200 | 19 | 4.2 | 2.5 | 3 | 8" | 2.8 | |||
30.32 € | 1 | 5 jours | 160 | 17 | 3.5 | 2 | 2.5 | 6 1/2" | 2 | |||
32.67 € | 1 | 5 jours | 180 | 18 | 3.8 | - | 2.7 | 7" | 2.5 | |||
32.93 € | 1 | 5 jours | 200 | 19 | 4.2 | 2.5 | 3 | 8" | 2.8 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Force de coupe
Fil mi-dur(mm)
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles