Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
515-720 |
515-721 |
515-722 |
515-723 |
515-724 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (kg) | Capacité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,388.16 € | 1 | 60 jours | 7 | 0 - 310 | |||
3,569.74 € | 1 | 60 jours | 10 | 0 - 450 | |||
4,178.95 € | 1 | 60 jours | 13 | 0 - 610 | |||
9,027.63 € | 1 | 60 jours | 22 | 0 - 1.010 | |||
15,135.53 € | 1 | 60 jours | 30 | 0 - 1.510 |
Loading...
Product Category | Équipement de mesure | Précision du pas | capacité ≤ 310 mm: ±2,5 µm 310 < capacité ≤ 610 mm: ±3,5 µm 610 < capacité ≤ 1010 mm: ±5,0 µm 1010 < capacité ≤ 1510 mm: ±8,0 µm |
Dureté | > 64 HRC |
---|---|---|---|---|---|
Unité de mesure | Métrique | Parallélisme des cales | Capacité ≤ 310 mm: 1,2 µm 310 < Capacité ≤ 610 mm: 1,5 µm610 < Capacité ≤ 1010 mm: 2,0 µm1010 < Capacité ≤ 1510 mm: 2,5 µm |
Configurer
Propriétés de base
Poids(kg)
Capacité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles