Adaptateur, Acier inoxydable (Numéros de référence)

Adaptateur, Acier inoxydable
Les adaptateurs de stylets permettent l'utilisation de stylets et de rallonges avec différentes tailles de filetage dans la même configuration de palpage. L'acier inoxydable est le principal choix de matériau pour les composants de précision à haute résistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650447
K650448
K650960
K651061
K651062
K651063
K651064
K651170
K651171
K651207
K651208
K651209
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adaptateur Matériaux Tableau de description du système de protocole Réf Hexagon Réf ITP Poids
(g)
Diameter
(mm)
Réf Qmark Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Filetage Filetage 1 Alésage d'outil Ø
(mm)
Réf Zeiss

22.50 €

1 5 jours M5 -M3-07-M5-M3-L10-SS11M00-694-018-000RT M5 300 11 0104,78-RM5-M3A-5555-0227-M5M33,1602030-0315-000

25.00 €

1 5 jours M5 -M2-07-M5-M2-L10-SS11M00-1126-006-000RT M5 200 11 0104,9-RM5-M2A-5555-0226A-5003-0858M5M23,1602030-0215-000

25.00 €

1 5 jours M5 -M4-07-M5-M4-L10-BS11-RT M5 400 11 0104,6-RM5-M4A-5555-0228A-5003-0856M5M43,1602030-0318-000

19.74 €

1 5 jours M2 -M3-07-M2-M3-L5-SS4-RI M2 000 04 0050,294RM5-M2A-5555-0306-M2M31,3602030-0215-000

16.58 €

1 5 jours M2 -M3-07-M2-M3-L7-SS4-RI M2 000 04 0070,424RM2-M3A-5004-7593M-5000-4164M2M31,3602030-8345-000

17.76 €

1 5 jours M2 -M3-07-M2-M3-L10-SS4--0,584---M2M31,3-

17.76 €

1 5 jours M2 -M4-07-M2-M4-L10-SS5--0,795---M2M41,3-

15.79 €

1 5 jours M3 -M2-07-M3-M2-L5-BS4M00-1126-011-000RI M3 000 04 0050,414RM3-M2 A-5004-7592M-5000-4163M3M21,3602030-8341-000

19.74 €

1 5 jours M3 - M4Acier inoxydable07-M3-M4-L10-BS5--0,95---M3M41,3-

25.00 €

1 5 jours M4 - M2Acier inoxydable07-M4-M2-L5-SS7-RI M4 000 07 0051,41-RM4-M2A-5004-7595M-5000-6622M4M22602030-0316-000

22.50 €

1 5 jours M4 - M2Acier inoxydable07-M4-M3-L9-SS4,2-BS7-RI M4 000 07 0091,45-RM4-M3A-5004-7597M-5000-6714M4M32602030-0317-000

31.58 €

1 60 jours M4 - M3Acier inoxydable07-M4-M3-L20-SS4,2-BS7M00-1126-012-000RI M4 300 07 0206,15-RM4-M3-LA-5004-7596M-5000-6625M4M32-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique