Pied à coulisse à vernier, avec Jauge profondeur (Numéros de référence)

Pied à coulisse à vernier, avec Jauge profondeur
Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Règle et verniers chromés mats.Surfaces de mesure int./ext. en pointes pour la mesure des petites cannelures et des trous.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

530-102

Référence pièce
530-102
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Jauge profondeur Ø 1,9 mm avec vis de blocage supérieure Oui Depth Bar(mm) Ø 1,9
Erreur Max Adm J MPE(mm) ±0,05 Erreur Max Adm S MPE(mm) ±0,07 Capacité(mm) 0 - 150
Mass(g) 144

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à vernier, avec Jauge profondeur, le numéro d'article est le suivant: 530-102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 530-102.

Assistance technique