Pied à coulisse à vernier avec style becs, Métrique/Inch (Numéros de référence)

Pied à coulisse à vernier avec style becs, Métrique/Inch
Avec ou sans réglage finLe vernier décalé supérieur permet une lecture directe des mesures intérieures sans addition de l'épaisseur des becs.Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Règle et vernier chromés mats.Surfaces de mesure rodées. Becs renforcés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
160-150
160-151
160-153
160-155
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

412.00 €

1 60 jours 0-300 mm, Fine Adj., Metric/Inch±0,04±0,04450

655.00 €

1 60 jours 0-450 mm, Fine Adj., Metric/Inch±0,05±0,051200

745.00 €

1 5 jours 0-600 mm, Fine Adj., Metric/Inch±0,05±0,051400

1,370.00 €

1 5 jours 0-1000 mm, Fine Adj., Metric/Inch±0,07±0,073500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
avec vis de blocage supérieure Oui Graduation(inch) 0,001 Lecture(mm) 0,02

Assistance technique