Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
160-102 |
160-105 |
160-116 |
160-124 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | Mesure int. à partir de (inch) | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Erreur Max Adm S MPE (inch) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.00 € | 1 | 60 jours | 0-24 inch, Fine Adjustment, Inch | 0,504 | ±0,002 | ±0,002 | 1400 | |||
1,370.00 € | 1 | 60 jours | 0-40 inch, Fine Adjustment, Inch | 1004 | ±0,003 | ±0,003 | 3500 | |||
678.00 € | 1 | 60 jours | 0-18 inch, Fine Adjustment, Inch | 0.504 | ±0,002 | ±0,002 | 1200 | |||
412.00 € | 1 | 60 jours | 0-12 inch, Fine Adjustment, Inch | 0.304 | ±0,0015 | ±0,0015 | 450 |
Loading...
Type | Étriers spéciaux | Special Caliper Shape | Autre | Display Method | Cadran |
---|---|---|---|---|---|
avec vis de blocage supérieure | Oui | Graduation(inch) | 0,001 |
Configurer
Propriétés de base
Additional Spec
Mesure int. à partir de(inch)
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Erreur Max Adm S MPE(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles