Digital ABSOLUTE Neck Caliper, Inch/Metric (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

573-751-20

Référence pièce
573-751-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

718.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Pieds à coulisse col de cygne Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui DATA (output with Cable) / Hold (display value) Oui Fonctions Oui
Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui Erreur Max Adm J MPE(inch) ±0,0015
Capacité(inch) 0-24 Protection IP66 Mass(g) 157
Temps de réponse max. Illimité Molette de guidage Oui Sortie de données Oui

Vous vous trouvez sur la page de Digital ABSOLUTE Neck Caliper, Inch/Metric, le numéro d'article est le suivant: 573-751-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 573-751-20.

Assistance technique