Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic avec becs longs pour la mesure intérieure, Inche/Métrique (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

573-742-20

Référence pièce
573-742-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

908.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui DATA (output with Cable) / Hold (display value) Oui Fonctions Oui
Durée de vie de la pile environ 5 ans Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui
Mesure int. à partir de(inch) 1,004 Erreur Max Adm J MPE(inch) ±0,004 Erreur Max Adm S MPE(inch) ±0,0025
Capacité(inch) 0-60 Protection IP66 Mass(g) 227
Temps de réponse max. Illimité Molette de guidage Oui Sortie de données Oui

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic avec becs longs pour la mesure intérieure, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 573-742-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 573-742-20.

Assistance technique