Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
571-251-20 |
571-252-20 |
571-253-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base Flatness | Affichage | GO/±NG Judgement | MAX/MIN/Range | ZERO/ABS | Capacité (inch) | Embase L x l (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Stroke (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.00 € | 1 | 5 jours | - | LCD, hauteur de caractère 9 mm | - | - | - | - | 100 x 6 | ±0,02 | - | 199 | |||
534.00 € | 1 | 5 jours | - | LCD, hauteur de caractère 9 mm | - | - | - | - | 100 x 6 | ±0,02 | - | 219 | |||
597.00 € | 1 | 5 jours | 0,0002 inch / 5 µm | LCD, hauteur de caractères 11 mm | Oui | Oui | Oui | 0-8 | 100 x 6,3 | ±0,03 | 0,5 | 315 |
Loading...
Type | Composant Accessoire | Display Method | Numérique | Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic | Unité de mesure | Métrique |
Alarme batterie faible | Oui | Origine (ABS ) | Oui | Résolution(mm) | 0,01 |
Répétabilité (mm) | 0,01 | Alimentation | 1 pile SR-44 | Temps de réponse max. | Illimité |
Battery life | Environ 5 ans | Sortie de données | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Base Flatness
Affichage
GO/±NG Judgement
MAX/MIN/Range
ZERO/ABS
Capacité(inch)
Embase L x l(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Stroke(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles