Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
571-203-30 |
571-204-10 |
571-205-10 |
571-206-10 |
571-207-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | Embase L x l (inch) | Capacité (inch) | Applicable Measuring Range of Caliper (mm) | Embase L x l (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Mass (g) | Battery life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 € | 1 | 5 jours | 125 mm width for 300 mm Rane | - | - | 300 | 100 x 6 | ±0,03 | 310 | Environ 5 ans | |||
1,001.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 250 x 10 | ±0,05 | 1270 | Environ 20000 heures | |||
1,063.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 250 x 10 | ±0,05 | 1400 | Environ 20000 heures | |||
1,147.00 € | 1 | 60 jours | - | 9,8 x 0,39 | 0-24 | - | 250 x 10 | ±0,06 | 1530 | Environ 20000 heures | |||
1,264.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 250 x 10 | ±0,07 | 1760 | Environ 20000 heures |
Loading...
Type | Composant Accessoire | Display Method | Numérique | Changement ZERO / ABS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm) |
Unité de mesure | Métrique | Alarme batterie faible | Oui | Marche/Arrêt | Oui |
Origine (ABS ) | Oui | Résolution(mm) | 0,01 | Alimentation | 1 pile SR-44 |
Temps de réponse max. | Illimité | Sortie de données | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Additional Spec
Embase L x l(inch)
Capacité(inch)
Applicable Measuring Range of Caliper(mm)
Embase L x l(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles