Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
573-734-20
Type | Étriers spéciaux | Special Caliper Shape | Autre | Display Method | Numérique |
---|---|---|---|---|---|
Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui | DATA (output with Cable) / Hold (display value) | Oui | Fonctions | Oui |
Digimatic/mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 9 mm | Durée de vie de la pile | Environ 5 ans |
Unité de mesure | Inch/Métrique | Alarme batterie faible | Oui | Origine (ABS ) | Oui |
Graduation(inch) | 0,0005 | Mesure int. à partir de(inch) | 1.004 | Erreur Max Adm J MPE(inch) | ±0,001 |
Erreur Max Adm S MPE(inch) | ±0,002 | Capacité(inch) | 0-60 | Lecture(mm) | 0,01 |
Protection | IP66 | Mass(g) | 168 | Temps de réponse max. | Illimité |
Molette de guidage | Oui | Sortie de données | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Digital ABSOLUTE Blade Caliper, Inch/Metric, le numéro d'article est le suivant: 573-734-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 573-734-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles