Pied à coulisse Digimatic ABS AOS, becs extérieur/intérieur carbure (Numéros de référence)

Pied à coulisse Digimatic ABS AOS, becs extérieur/intérieur carbure
Avec surfaces de mesure en carbure
Ce pied à coulisse dispose de la technologie exclusive de codeur AOS (Advanced Onsite Sensor). Ce codeur breveté offre une fiabilité de mesure améliorée en augmentant la résistance de la règle aux conditions sévères en atelier.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
500-155-30
500-157-30
500-160-30
500-164-30
500-166-30
500-168-30
500-175-30
500-234-30
500-236-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions Résolution
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)
Molette de guidage Sortie de données

584.00 €

1 5 jours Oui----±0,02±0,04168OuiOui

649.00 €

1 5 jours Oui----±0,02±0,04194OuiOui

509.00 €

1 5 jours Non0,0005±0,001±0,0020 - 6--168OuiNon

631.00 €

1 5 jours Non0,0005±0,001±0,0020 - 8--194OuiNon

1,038.16 €

1 60 jours Non0,0005±0,0015±0,00250 - 12--350-Non

823.00 €

1 5 jours Oui0,0005±0,0015±0,00250 - 12--350OuiOui

584.00 €

1 5 jours Oui0,0005±0,001±0,0020 - 6--168OuiOui

581.00 €

1 5 jours Oui----±0,02±0,04168-Oui

851.32 €

1 60 jours Oui----±0,02±0,04194-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Changement ZERO / ABS Oui Jauge profondeur plate Durée de vie de la pile Environ 18000 heures
Alarme batterie faible Oui Marche/Arrêt Oui Origine (ABS ) Oui
Résolution(mm) 0,01 Temps de réponse max. Illimité

Assistance technique